使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 這裡 !

我同意
;

000003 ショックレスカバーSK-200 グリーン 40本入

唯一参考号: 000003
品牌: 日大工業 [NICHIDAI KOGYOU]
产品系列: 養生材
产品组: 副資材
发布日期: 2020-07-08
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (1)
This product is only available in Japan.















Curing materials
subsidiary material
Set of 40

This product is only available in Japan.


材料(主): Polyethylene
材料(次):
设计于: Japan
制造于: Japan

BIMobject类别: 建筑材料 - 建筑材料
IFC分类: Object
UNSPSC名称: Corner guards
UNSPSC代码: 30161504
Uniclass 1.4 代码: L51
Uniclass 1.4 描述: Wall coverings, claddings, linings
Uniclass 2015 代码: Pr_35
Uniclass 2015 描述: Covering and finishing products
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass编号: 23-13 37 23 17
OmniClass标题: Joint Coverings, Flashings, Tapes
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
这个产品提供于:
Asia
  • Japan

BIMobject®