發佈您的產品
FOAMULAR® NGX™ F-250-3x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-250-3x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 250 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Both products are great for above-and below grade residential and commercial applications, such as perimeter/ foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 250 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.2

技術規格
  • 唯一參考FOAMULAR_NGX_F_250-3x24x96-Square_Edge
  • 產品系列FOAMULAR® NGX
  • 產品組合FOAMULAR® NGX
  • 類型建筑材料材料
  • 發佈日期2023-11-29
  • 版本號1
  • 高度 (inch)96
  • 寬度 (inch)24
  • 深度 (inch)3
相關
  • 主材料挤塑聚苯乙烯(XPS)
  • 製造國家/地區美國
分類
  • BIMobject 類別建筑材料 - 隔离
  • ETIM 代碼EC000406
  • ETIM 名稱Thermal insulation
  • Uniclass 2015 代碼Pr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 說明Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 代碼07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 標題Foam Board Insulation
  • OmniClass 編號23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass 標題Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

發售地區

北美
伯利茲
千里達和多巴哥
危地馬拉
古巴
哥斯達黎加
多米尼克
多米尼加共和國
安圭拉
安提瓜和巴布達
尼加拉瓜
巴哈馬
巴巴多斯
巴拿馬
庫拉索
格林納達
格陵蘭島
法屬聖馬丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙買加
特克斯和凱科斯群島
瓜德羅普
百慕達
美國
美屬維爾京群島
聖基茨和尼維斯
聖巴泰勒米
聖文森與格瑞那丁
聖皮埃爾和密克隆群島
聖盧西亞
英屬維爾京群島
荷屬聖馬丁
荷蘭加勒比區
蒙塞拉特島
薩爾瓦多
開曼群島
阿魯巴
馬提尼克
墨西哥