發佈您的產品
木质材料 13 毫米: ClassicBoard P2
木质材料 13 毫米: ClassicBoard P2

    木质材料 13 毫米: ClassicBoard P2

    尿素树脂粘合刨花板,P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
    規格
    • 产品-类型 CE: P2 使用: 在干燥条件下使用的室内装修(包括家具)木质板。 产品特性: 打磨; 地面板可用 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 格式钝: 2655 毫米 x 2100 毫米; 2800 毫米 x 2070 毫米; 3200 毫米 x 2100 毫米; 4110 毫米 x 2070 毫米; 5310 毫米 x 2100 毫米; 5600 毫米 x 2100 毫米
    技術規格
    • 唯一參考ClassicBoard-P2-13-mm
    • 產品系列刨花板
    • 產品組合Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-06
    • 版本號1
    • 深度 (mm)13
    相關
    • 主材料木头
    • 次要材料刨花板
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 木头
    • IFC 分類材料
    • ETIM 代碼EC003058
    • ETIM 名稱Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代碼Pr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 說明Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 代碼06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 標題Wood Board Paneling
    • OmniClass 編號23-13 35 19 15 17
    • OmniClass 標題Engineered Wood Products

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山