發佈您的產品
木质材料 22 毫米: ClassicBoard P3

木质材料 22 毫米: ClassicBoard P3

P3 型木纤维板,适用于潮湿地区的非承重用途。
規格
  • 产品-类型 CE: P3 使用: 用于干燥环境中非承重用途的板材。 产品特性: 打磨; 低膨胀度/防潮性; 地面板可用 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 榫眼榫头尺寸: 2050 毫米 x 615 毫米; 2050 毫米 x 925 毫米 格式钝: 2800 毫米 x 2070 毫米; 4110 毫米 x 2070 毫米
技術規格
  • 唯一參考ClassicBoard-P3-22-mm
  • 產品系列刨花板
  • 產品組合Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • 類型建筑材料材料
  • 發佈日期2020-10-06
  • 版本號1
  • 深度 (mm)22
相關
  • 主材料木头
  • 次要材料刨花板
  • 設計國家/地區德國
  • 製造國家/地區德國
分類
  • BIMobject 類別建筑材料 - 木头
  • IFC 分類材料
  • ETIM 代碼EC003058
  • ETIM 名稱Fibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 代碼Pr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 說明Particleboards
  • CSI MasterFormat 2014 代碼06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 標題Wood Board Paneling
  • OmniClass 編號23-13 35 19 15 17
  • OmniClass 標題Engineered Wood Products

發售地區

欧洲 亚洲 大洋洲
丹麥
中國
新西蘭
保加利亞
卡塔爾
澳洲
克羅地亞
台灣
列支敦士登
巴林
匈牙利
新加坡
北馬其頓
日本
塞浦路斯
阿拉伯聯合酋長國
塞爾維亞
奧地利
奧蘭
安道爾
希臘
德國
意大利
愛爾蘭
挪威
捷克共和國
摩爾多瓦
摩納哥
斯洛伐克
斯洛文尼亞
根息
梵蒂岡
比利時
法國
法羅群島
波斯尼亞 黑塞哥維那
澤西島
瑞典
瑞士
盧森堡
直布羅陀
羅馬尼亞
聖馬力諾
芬蘭
英國
荷蘭
葡萄牙
西班牙
阿爾巴尼亞
馬恩島
馬耳他
黑山