發佈您的產品
19 毫米: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
19 毫米: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
19 毫米: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
19 毫米: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
19 毫米: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
19 毫米: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    19 毫米: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    阻燃刨花板,印有个性化数码打印图案,采用直接贴面法;获得"Blue Angel"认证。 正面按要求印刷,标准的背面为白色。
    規格
    • 应用领域: 个人家具和室内装修元件、墙壁配件和隔板、商店装修,展台、造船、大篷车、酒店、水疗中心、医疗中心、办公室和生活空间的预防性防火。如果需要特殊的低排放,您将找到对每项要求都合适的、个性化定制产品。不适用于水平表面和/或暴露于机械载荷的表面。 产品特性: 个别设计; 易护理; 抗菌; 食物安全; 阻燃剂; 特别的低排放 可持续性: 被授予「Cradle to Cradle Certified® Bronze」“摇篮至摇篮青铜认证™”集成循环经济系统。 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 Blue Angel DE-UZ 76: 是 防火性: 阻燃剂; C-s2,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: 依照 EN 14322 格式: 2800 毫米 x 2100 毫米
    技術規格
    • 唯一參考DecoBoard-Individual-Pyroex-19-mm
    • 產品系列Melamine faced boards Individual Motiv
    • 產品組合DecoBoard
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-14
    • 版本號1
    • 深度 (mm)19
    相關
    • 主材料刨花板
    • 次要材料层压纸
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 板料
    • IFC 分類材料
    • ETIM 代碼EC003058
    • ETIM 名稱Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代碼Pr_25_71_97
    • Uniclass 2015 說明Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 代碼07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Faced Panels
    • OmniClass 編號23-15 15 19
    • OmniClass 標題Wall Coverings

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山