發佈您的產品
Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米

    Duropal Compact XTreme plus, 黑色核芯 8 毫米

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    規格
    • 应用领域: 适用于住宅和地产区域、休闲和健康设施、商店设计、餐饮业以及潮湿区域的特殊家具和室内设计,这些区域要求材料具有特殊耐用性、长使用寿命和高卫生标准以及美观性。该材料适用于开放边缘解决方案以及用于个性化 3D 效果雕刻。

      产品特性: 易护理; 防指纹; 食物安全; 高耐刮擦性; 低膨胀度/防潮性; 防震

      可提供PEFC™质量: 是

      RAL UZ 76 – Blue Angel: 是

      防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

      甲醛排放等级: E1

      产品规格: 依据EN 438-4生产

      格式: 4100 毫米 x 1300 毫米

    技術規格
    • 唯一參考Duropal-Compact-XTreme-plus-black-core-8-mm
    • 產品系列Compact laminates
    • 產品組合Duropal HPL Compact
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-07
    • 版本號1
    • 深度 (mm)8
    相關
    • 主材料层压板
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 板料
    • IFC 分類材料
    • UNSPSC 名稱Panelboards
    • UNSPSC 代碼39121103
    • Uniclass 2015 代碼Pr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 說明Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 代碼06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Board Paneling
    • OmniClass 編號23-13 19 13
    • OmniClass 標題Rigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II 代碼C
    • CSI UniFormat II 標題INTERIORS

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山