發佈您的產品
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3
 19.6 毫米 Duropal 元素 P3

    19.6 毫米 Duropal 元素 P3

    防潮刨花板建筑的扁平粘合元素,符合EN 312的P3类型,面对两侧有 Duropal HPL.
    規格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 理想适用于需要特殊的坚固性和防潮性的家具生产和室内装修的表面:适用于厨房和浴室家具、卫生区域的元件、商店装修和室内设计施工、诊所和实验室以及食品加工行业等工作场所。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 低膨胀度/防潮性 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技術規格
    • 唯一參考Duropal-Element-P3-19_6-mm
    • 產品系列Flat bonded elements
    • 產品組合Duropal Elements
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-13
    • 版本號1
    • 深度 (mm)19.6
    相關
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 板料

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山