發佈您的產品
外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆
外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆
外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆
外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆
外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆
外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆
外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆

    外墙板 13 毫米: Duropal XTerior compact F – 单面涂漆

    紧凑型高压层压材料,根据 EN 438-6:EDF/根据 EN 438-6:EGF 适用作密集型装饰 适用作户外阻燃品质应用。在上方和背面装饰三聚氰胺树脂表面上均匀的黑色型芯和单面装饰丙烯酸漆面漆。
    規格
    • 产品-类型 CE: 装饰性高压层压板 使用: 用于外墙和天花板饰面(包括吊顶)的压实型层压板/侧板 应用领域: Duropal XTerior compact F 型可满足表面抗紫外线的最高要求,因其具有预防性防火功能、高机械强度和设计自由度,非常适合户外使用,例如作为立面、花园家具、安全防护墙、屋顶拱腹、阳台或游乐场设施。特别是对坚固性、耐候性和易清洁性具有高标准的应用。 产品特性: 大量的装饰和/或结构选择; 易护理; 防指纹; 防涂鸦; 防紫外线; 耐风雨; 低膨胀度/防潮性; 阻燃剂; 防震; 容易处理 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: 阻燃级; B-s1,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 438-6 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    技術規格
    • 唯一參考Duropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-13-mm
    • 產品系列Compact laminates Lacquered boards
    • 產品組合Façade Cladding Duropal XTerior Compact
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-15
    • 版本號1
    • 深度 (mm)13
    相關
    • 主材料层压纸
    • 次要材料丙烯酸酯
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 板料
    • IFC 分類覆盖物
    • UNSPSC 名稱Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 代碼301518
    • Uniclass 2015 代碼Ss_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 說明External wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 代碼07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Wall Panels
    • OmniClass 編號23-13 37 13
    • OmniClass 標題Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II 代碼B2010
    • CSI UniFormat II 標題Exterior Walls

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山