發佈您的產品
4 毫米: Duropal flameprotect compact
4 毫米: Duropal flameprotect compact
4 毫米: Duropal flameprotect compact
4 毫米: Duropal flameprotect compact
4 毫米: Duropal flameprotect compact
4 毫米: Duropal flameprotect compact
4 毫米: Duropal flameprotect compact

    4 毫米: Duropal flameprotect compact

    不燃防火板,主要由矿物成分组成,核心为统一的白色,表面为装饰性的三聚氰胺树脂,符合EN 438-4标准。
    規格
    • 应用领域: 用于预防性防火,以减少火焰蔓延。特别适用于需要非易燃材料且对设计和易护理性有很高要求的地方。应用领域涵盖了在标准建筑中的走廊和楼梯(逃生路线)中的家具、装置和墙面装饰等装饰性内部装饰,也适用于高层公寓楼、大型办公楼、医院、护理设施、学校、日间托儿所、酒店、销售室和公共区域等特殊建筑的更高要求。不建议在潮湿的地方和户外使用,也不建议使用机械表面应力。 产品特性: 大量的装饰和/或结构选择; 易护理; 食物安全; 不燃板; 防震 防火性: 不燃板; A2-s1,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: 依据EN 438-4生产 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米
    技術規格
    • 唯一參考Duropal-flameprotect-compact-4-mm
    • 產品系列Compact laminates
    • 產品組合Duropal HPL Compact
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-15
    • 版本號1
    • 深度 (mm)4
    相關
    • 主材料矿物
    • 次要材料层压纸
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 板料
    • IFC 分類覆盖物
    • UNSPSC 名稱Interior finishing materials
    • UNSPSC 代碼3016
    • Uniclass 2015 代碼Ss_25_45
    • Uniclass 2015 說明Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 代碼07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Faced Panels
    • OmniClass 編號23-15 15 15
    • OmniClass 標題Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II 代碼C3010
    • CSI UniFormat II 標題Wall Finishes

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山