發佈您的產品
木质材料 19 毫米: LivingBoard P5
木质材料 19 毫米: LivingBoard P5
木质材料 19 毫米: LivingBoard P5
木质材料 19 毫米: LivingBoard P5
木质材料 19 毫米: LivingBoard P5
木质材料 19 毫米: LivingBoard P5
木质材料 19 毫米: LivingBoard P5

    木质材料 19 毫米: LivingBoard P5

    符合LEED-标准的无甲醛粘合刨花板,类型 P5 符合 EN 312, 适用于潮湿区域的承重用途。
    規格
    • 产品-类型 CE: P5 使用: 用于潮湿环境中承重用途的板材。 应用领域: 拥抱大自然、提高生活品质:从建筑生物学以及建筑生态学角度来看值得推荐——对于生态木结构建筑而言,LivingBoard P5 板材是最理想的选择。一款全能型产品,能够兑现其全部承诺。 产品特性: 打磨; 低膨胀度/防潮性; 承载; 非方向限制的应用程序; 地面板可用; 特别是生态学; 特别的低排放 可持续性: 被授予「Cradle to Cradle Certified® Silver」“摇篮至摇篮青铜认证™”集成循环经济系统。 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 Blue Angel DE-UZ 76: 是 QGHW 一流品质: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 格式钝: 2500 毫米 x 1250 毫米; 5040 毫米 x 2580 毫米 榫眼榫头尺寸: 2510 毫米 x 635 毫米
    技術規格
    • 唯一參考LivingBoard-P5-19-mm
    • 產品系列刨花板
    • 產品組合Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-06
    • 版本號1
    • 深度 (mm)19
    相關
    • 主材料木头
    • 次要材料刨花板
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 木头
    • IFC 分類材料
    • ETIM 代碼EC003058
    • ETIM 名稱Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代碼Pr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 說明Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 代碼06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 標題Wood Board Paneling
    • OmniClass 編號23-13 35 19 15 17
    • OmniClass 標題Engineered Wood Products

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山