發佈您的產品
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米
PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米

    PrimeBoard XTreme MDF 自然黑 19 毫米

    自然素色黑色透芯中密度纤维板,具有高品质和创新的多层涂层,由永久弹性功能层和紫外线固化亚克力涂层组成。
    規格
    • 应用领域: 展厅设计/产品展示、 独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、浴室家具和厨房前面。 产品特性: 易护理; 防指纹; 容易处理; 特别的低排放 可提供FSC®质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥9 毫米 / 总密度: ≥600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 格式: 2800 毫米 x 2100 毫米
    技術規格
    • 唯一參考PrimeBoard-MDF-black-natural-19-mm
    • 產品系列Lacquered boards
    • 產品組合Pfleiderer PrimeBoard XTreme
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2020-10-15
    • 版本號1
    • 深度 (mm)19
    相關
    • 主材料MDF 板
    • 次要材料丙烯酸酯
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 板料
    • IFC 分類材料
    • ETIM 代碼EG020400
    • ETIM 名稱Building - Wood and plate material
    • Uniclass 2015 代碼Pr_25_71
    • Uniclass 2015 說明Rigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 代碼07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Faced Panels
    • OmniClass 編號23-13 19 13
    • OmniClass 標題Rigid Sheets, Slabs, Plates

    發售地區

    欧洲 亚洲 大洋洲
    丹麥
    中國
    新西蘭
    保加利亞
    卡塔爾
    澳洲
    克羅地亞
    台灣
    列支敦士登
    巴林
    匈牙利
    新加坡
    北馬其頓
    日本
    塞浦路斯
    阿拉伯聯合酋長國
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛爾蘭
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    澤西島
    瑞典
    瑞士
    盧森堡
    直布羅陀
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山