发布您的产品
美國
中文 (香港)
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/188993b3-136b-4a40-8065-daea0bc94bc3
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Mitigeur Bain-Douche Mural OkyrIS - D0576AA / Porcher
在以下地区不可用: 美國
Porcher
关注
Mitigeur Bain-Douche Mural OkyrIS - D0576AA / Porcher
Mitigeur Bain-Douche Mural OkyrIS - D0576AA / Porcher
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
D0576
产品系列
OKYRIS
产品组
Bath & Shower Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
123
宽度 (mm)
220
深度 (mm)
174
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.874
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 说明
Bathing fittings
发售地区
Europe
France
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
Moen
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - T6142
下载
Zurn
Z1395XL Lead-Free Yard Hydrant
4.4
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.3
(
10
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多