发布您的产品
美國
中文 (香港)
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/18127d4d-8c2a-40c8-ad8f-3f9081bc749d
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
SANIS -Wall-mounted shower mixer
在以下地区不可用: 美國
Porcher
关注
SANIS -Wall-mounted shower mixer
Wall-mounted shower mixer - 121 mm projection
下载
规格
规格
SANIS -Wall-mounted shower mixer
技术规格
技术规格
唯一参考
D2487
产品系列
SATIS
产品组
Taps & Mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
215
宽度 (mm)
405
深度 (mm)
90
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
2.35
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 说明
Bathing fittings
OmniClass 编号
23-19 25 13 21 17
OmniClass 标题
Fittings
CSI UniFormat II 代码
C1030
CSI UniFormat II 标题
Fittings
发售地区
Europe
France
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
Moen
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - T6142
下载
Zurn
Z1395XL Lead-Free Yard Hydrant
4.4
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.3
(
10
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多