發佈您的產品
ADA Nylon Bench Shower Seats with Legs - White

ADA Nylon Bench Shower Seats with Legs - White

To be installed and used in commercial or residential bathrooms public or personal where required. Examples would be but are not limited to Hotels (Marriott and Hilton Approved), Assisted Living Facilities, Senior Living, Old Age Homes, Apartments Complexes, Multifamily, General Housing, etc.

All of PBA's shower and tub seats have been manufactured to the highest quality standards and are composed of warm to the touch nylon seat slats with the industry standard anti corrosive 304 stainless steel frame. Equally important all seats meet and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements, 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011 standards for commercial and residential use. Our seats have been independently tested for 500 lb. vertical press and 250 lb. drop test.

  • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
  • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
  • Anti corrosive 304 stainless steel frame
  • Nylon seat
  • ADA approved
  • Marriott and Hilton Approved
規格
    • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
    • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
    • Anti corrosive 304 stainless steel frame
    • Nylon seat
    • ADA approved
    • Marriott and Hilton Approved

    Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

技術規格
  • 唯一參考1800-LBS-W
  • 產品系列ADA Products
  • 產品組合Shower Seats
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2023-02-28
  • 版本號1
相關
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料尼龙
  • 設計國家/地區美國
  • 製造國家/地區中國
分類
  • BIMobject 類別卫生 - 浴室配件

發售地區

北美
伯利茲
加拿大
千里達和多巴哥
危地馬拉
古巴
哥斯達黎加
多米尼克
多米尼加共和國
安圭拉
安提瓜和巴布達
尼加拉瓜
巴哈馬
巴巴多斯
巴拿馬
庫拉索
格林納達
格陵蘭島
法屬聖馬丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙買加
特克斯和凱科斯群島
瓜德羅普
百慕達
美國
美屬維爾京群島
聖基茨和尼維斯
聖巴泰勒米
聖文森與格瑞那丁
聖皮埃爾和密克隆群島
聖盧西亞
英屬維爾京群島
荷屬聖馬丁
荷蘭加勒比區
蒙塞拉特島
薩爾瓦多
開曼群島
阿魯巴
馬提尼克
墨西哥