发布您的产品
美國
中文 (香港)
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
prestige-paving/products/09128135-b616-4f37-94ab-65056c29c008
主页
类别
建筑材料
铺筑材料和石头
หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิต จูพารานา (Juparana Granite) [PP-CU-049]
在以下地区不可用: 美國
Prestige Paving เพรสทีจ เพวิ่ง
关注
หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิต จูพารานา (Juparana Granite) [PP-CU-049]
หินลูกเต๋าแบบก้อน แกรนิตจูพารานา พื้นภายนอกอาคาร ถนนหรือทางเดินรถ ลานจอดรถ ทางเดินในสวน ลานกิจกรรม
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Prestige-Paving_Juparana-Granite
产品系列
Stone Tile
产品组
Cobblestone
类型
建筑材料材料
发布日期
2021-10-01
版本号
1
高度 (mm)
30
宽度 (mm)
100
深度 (mm)
100
链接
链接
产品网址
https://www.prestigepaving-th.com/granite
相关
相关
设计国家/地区
Thailand
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 铺筑材料和石头
发售地区
Asia
Thailand
类似产品
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
下载
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
下载
Generic Building Materials
Gravel
下载
DITON
ROAD CURB
下载
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
下载
Asociación HISPALYT
Clay pavers for rigid paving. ACr
5.0
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多