發佈您的產品
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
技術規格
  • 唯一參考F1RE
  • 產品系列Commercial quick response
  • 產品組合F1FR Series
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2015-05-21
  • 版本號1
相關
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 設計國家/地區美國
  • 製造國家/地區美國
分類
  • BIMobject 類別消防产品 - 消防
  • IFC 分類灭火终端
  • UNSPSC 名稱Fire sprinkler heads
  • UNSPSC 代碼46191610
  • CSI MasterFormat 2014 代碼21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 標題Dry-Pipe Sprinkler Systems

發售地區

亚洲 大洋洲 北美 欧洲 非洲
中國
澳洲
加拿大
俄羅斯
南非
以色列
美國
德國
卡塔爾
意大利
科威特
捷克共和國
阿拉伯聯合酋長國
波蘭
瑞典
羅馬尼亞
英國