我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

Femunden 90L

唯一参考号: femunden_90l
品牌: Røros Produkter AS
产品系列: Bin
产品组: Femunden
宽度 (毫米): 430
高度 (毫米): 800
深度 (毫米): 320
发布日期: 2016-07-06
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (6)
Stylish waste container in steel for indoor use. With wheels the container can be quickly moved without lifting. Available with footscrews instead of wheels if wanted. For effective waste disposal the container can be marked with labels for recycling.


材料(主): Steel
材料(次):
设计于: Norway
制造于: Norway

BIMobject类别: 卫生 - 垃圾桶
IFC分类: Furnishing Element
Uniclass 1.4 代码: JR
Uniclass 1.4 描述: Disposal systems
Uniclass 2.0 代码: PR-16-04-22
Uniclass 2.0 描述: Disabled Refuge Master Stations

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商