我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

Unica for Russia

唯一参考号: SE_RU_New_Unica_WD
品牌: Schneider Electric
产品系列: BUILDING SYSTEMS
产品组: Wiring devices
发布日期: 2019-02-13
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


材料(主): Plastic
材料(次): Metal
设计于:
制造于:

BIMobject类别: 电气 - 出口和插座
Uniclass 2015 代码: Pr_65_72
Uniclass 2015 描述: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference 代码: 26-27-64
NBS Reference 描述: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass编号: 23-35 37 29
OmniClass标题: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
这个产品提供于:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

名称
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Термопластик АБС/Металл

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商