發佈您的產品
E0955 - Cart, Emergency, 6 Drawer, MRI Compatible
SEPS2BIM

E0955 - Cart, Emergency, 6 Drawer, MRI Compatible

A six drawer Emergency Cart designed and compatible for use in an MRI room. Cart is built for safe use in strong magnetic fields present in Magnetic Resonance Imaging (MRI) suites. Cart will be tested by independent testing authorities to 3 Tesla level.
技術規格
  • 唯一參考E0955
  • 產品系列Cart
  • 產品組合Emergency
  • 類型要求对象
  • 發佈日期2016-01-01
  • 版本號1
  • 高度 (mm)1170
  • 寬度 (mm)810
  • 深度 (mm)740
相關
  • 設計國家/地區美國
  • 製造國家/地區美國
分類
  • BIMobject 類別医疗 - All
  • IFC 分類装饰元素

發售地區

北美
美國