我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

SK Triathlon, Bidet faucet, with pop-up waste

唯一参考号: 5-02145-100-000
品牌: Similor Kugler
产品系列: SK Triathlon
产品组: Faucets
发布日期: 2016-12-22
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (8)
Bidet mixer, projection 87 mm, fixed spout, with pop-up waste

Bidet faucet


材料(主): Brass
材料(次): Chrome
设计于: Switzerland
制造于:

BIMobject类别: 卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L72511
Uniclass 1.4 描述: Taps
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 描述: Shower Mixers
NBS Reference 代码: 35-06-82
NBS Reference 描述: Shower Mixers
这个产品提供于:
Europe
  • Switzerland

BIMobject®