发布您的产品
Series 260, Finish set for single lever bath/shower mixer, with diverter, 260 2103 3

Series 260, Finish set for single lever bath/shower mixer, with diverter, 260 2103 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With 2-way diverter Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
技术规格
  • 唯一参考260_2103_3
  • 产品系列Series 260
  • 产品组Shower mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)220
  • 宽度 (mm)185
  • 深度 (mm)55
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区Germany
  • 制造国家/地区Germany
  • 净重 (Kg)0.95
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 说明Bath taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

Europe
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)