發佈您的產品
Flush Valve, VENUS 3002 R, SKU: 420241

Flush Valve, VENUS 3002 R, SKU: 420241

Flush valve for toilets

Exposed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Includes a manual override flush activator button, integral flow regulator, in line filter, high pressure vaccuum breaker and adjustable tailpiece. Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • 100 % brass chrome-plated body
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
規格
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Lithium battery
    Accessories: Stern remote control
技術規格
  • 唯一參考venus-3002-r
  • 產品系列Flush Valves
  • 產品組合Venus 3002
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2022-05-26
  • 版本號1
相關
  • 設計國家/地區以色列
  • 製造國家/地區以色列
分類
  • BIMobject 類別管道 - 阀门
  • IFC 分類卫浴终端
  • UNSPSC 名稱Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代碼3018
  • Uniclass 2015 代碼Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 說明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 代碼22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 標題Flushometers
  • OmniClass 編號23-31 00 00
  • OmniClass 標題Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II 代碼D2010
  • CSI UniFormat II 標題Plumbing Fixtures

發售地區

北美
伯利茲
加拿大
千里達和多巴哥
危地馬拉
古巴
哥斯達黎加
多米尼克
多米尼加共和國
安圭拉
安提瓜和巴布達
尼加拉瓜
巴哈馬
巴巴多斯
巴拿馬
庫拉索
格林納達
格陵蘭島
法屬聖馬丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙買加
特克斯和凱科斯群島
瓜德羅普
百慕達
美國
美屬維爾京群島
聖基茨和尼維斯
聖巴泰勒米
聖文森與格瑞那丁
聖皮埃爾和密克隆群島
聖盧西亞
英屬維爾京群島
荷屬聖馬丁
荷蘭加勒比區
蒙塞拉特島
薩爾瓦多
開曼群島
阿魯巴
馬提尼克
墨西哥