Modular Video Entry Panel, Alpha, call module and display keypad, IPModular Video Entry Panel, Alpha, call module and display keypad, IPModular Video Entry Panel, Alpha, call module and display keypad, IP
查看前一组图片
查看下一组图片
Urmet

Modular Video Entry Panel, Alpha, call module and display keypad, IP

Discover the new Alpha entry panel Urmet presents Alpha, a new line of modular entry panels for 2Voice and IP systems: wide-angle camera, protection class IP55 and IK08, The thinnest wall-mounted modular panel on the market. Alpha offers absolute creative freedom when it comes to composition. Audio and video versions, from 1 to 4 modules in a column or placed next to each other, up to 90 users (pushbuttons) and up to 4000 (call module). Modules with single or double row of buttons. Available in black and white colours for the line with buttons, and black for the version with display and alphanumeric directory. Flush-mounted and wall-mounted. Find out more information on: https://www.urmet.com/en-us/Alpha
规格
  • Low profile on the wall: 12 mm flush-mounted, 29 mm mounted on the wall.
    No wiring between modules or for the buttons.
    For 2-wire 2Voice and IP systems
    Single and double button configurations.
    Free association between button and apartment.
    Programming with WiFi direct via smartphone/tablet/PC without any dedicated application.
    Visualisation of system status and busy signal using LEDs.
    Camera lighting with a horizontal LED bar.
    Twilight function.


    Wide angle camera: 120° horizontal - 92° vertical
    Shock resistant: IK08
    Water and Dust proof: IP55
    Easy installation thanks to flat cable
技术规格
  • 唯一参考alpha_video_entrypanel_display-keypad_ip
  • 产品系列Video Intercom
  • 产品组Video Entry Panel
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-29
  • 版本号1
分类
  • BIMobject 类别电子 - 通信

发售地区

欧洲 北美 亚洲 非洲 大洋洲 南美洲 南极洲
意大利
安圭拉
阿富汗
埃及
美属萨摩亚
阿根廷
南极洲
阿尔巴尼亚
安提瓜和巴布达
巴林
阿尔及利亚
澳大利亚
玻利维亚
布维岛
安道尔
阿鲁巴
伊朗
安哥拉
库克群岛
巴西
法国南部和南极土地
奥地利
巴巴多斯
伊拉克
贝宁
密克罗尼西亚联邦
智利
赫德岛和麦克唐纳群岛
白俄罗斯
伯利兹
以色列
博茨瓦纳
斐济
哥伦比亚
南乔治亚岛和南桑威奇群岛
比利时
百慕大
约旦
布基纳法索
法属波利尼西亚
厄瓜多尔
波斯尼亚 黑塞哥维那
英属维尔京群岛
科威特
布隆迪
关岛
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
保加利亚
加拿大
黎巴嫩
喀麦隆
基里巴斯
法属圭亚那
克罗地亚
荷蘭加勒比區
阿曼
佛得角
马绍尔群岛
圭亚那
塞浦路斯
开曼群岛
巴勒斯坦
中非共和国
瑙鲁
巴拉圭
捷克共和国
法属圣马丁
卡塔尔
查德
新喀里多尼亚
秘鲁
丹麦
哥斯达黎加
沙特阿拉伯
科摩罗
新西兰
苏里南
爱沙尼亚
古巴
叙利亚
科特迪瓦
纽埃
乌拉圭
法罗群岛
库拉索
土耳其
刚果民主共和国
诺福克岛
委内瑞拉
芬兰
多米尼克
阿拉伯联合酋长国
吉布提
北马里亚纳群岛
法国
多米尼加共和国
也门
赤道几内亚
帛琉
德国
萨尔瓦多
亚美尼亚
厄立特里亚
巴布亚新几内亚
直布罗陀
格陵兰岛
阿塞拜疆
埃塞俄比亚
皮特凯恩群岛
希腊
格林纳达
孟加拉国
加蓬
萨摩亚
格恩西岛
瓜德罗普
不丹
加纳
所罗门群岛
匈牙利
危地马拉
英属印度洋领地
几内亚
东帝汶
冰岛
海地
文莱达鲁萨兰国
几内亚比索
托克劳
爱尔兰
洪都拉斯
柬埔寨
肯尼亚
汤加
马恩岛
牙买加
中国
莱索托
图瓦卢
泽西岛
马提尼克
圣诞岛
利比里亚
美国本土外小岛屿
拉脱维亚
墨西哥
科科斯(基林)群岛
利比亚
瓦利斯和富圖納群島
列支敦士登
蒙塞拉特岛
格鲁吉亚
马达加斯加岛
瓦努阿图
立陶宛
尼加拉瓜
香港
马拉维
卢森堡
巴拿马
印度
马里
马其顿共和国
波多黎各
印度尼西亚
毛里塔尼亚
马耳他
圣基茨和尼维斯
日本
毛里求斯
摩尔多瓦
圣卢西亚
哈萨克斯坦
马约特
摩纳哥
圣皮埃尔和密克隆群岛
吉尔吉斯斯坦
摩洛哥
黑山
聖文森與格瑞那丁
老挝
莫桑比克
荷兰
圣巴泰勒米
澳门
纳米比亚
挪威
荷属圣马丁
马来西亚
尼日尔
波兰
巴哈马
马尔代夫
尼日利亚
葡萄牙
特立尼达和多巴哥
蒙古
刚果
罗马尼亚
特克斯和凯科斯群岛
缅甸
留尼汪
俄罗斯
美属维尔京群岛
尼泊尔
卢旺达
圣马力诺
美国
朝鲜
圣赫勒拿岛
塞尔维亚
巴基斯坦
圣多美和普林西比
斯洛伐克
菲律宾
塞内加尔
斯洛文尼亚
新加坡
塞舌尔
西班牙
大韓
塞拉利昂
斯瓦尔巴特群岛
斯里兰卡
索马里
瑞典
台湾
南非
瑞士
塔吉克斯坦
南苏丹
乌克兰
泰国
苏丹
英国
土库曼斯坦
斯威士兰
梵蒂冈
乌兹别克斯坦
坦桑尼亚
奥兰
越南
冈比亚
多哥
突尼斯
乌干达
西撒哈拉
赞比亚
津巴布韦