發佈您的產品
IB639 Bullet Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

IB639 Bullet Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR

Features

  • 2 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Enhanced
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
規格
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/3.1" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 1920x1080 (2MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 116° (Horizontal)/65° (Vertical)/140° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 128 GB
    Video - H.264
    Audio - No
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE, DC 12V
    Power Consumption - PoE: Max. 6.49W, DC 12V: Max. 5.1W
    Dimensions - Ø 91.1 x 181.5 mm
    Weight - 671 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
    Humidity - 95%
    Warranty - 60 months

技術規格
  • 唯一參考vivotek-ib639-bullet-camera
  • 產品系列VSaaS "Vortex" Cameras
  • 產品組合Essential
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2023-10-23
  • 版本號1
相關
  • 設計國家/地區美國
  • 製造國家/地區台灣
分類
  • BIMobject 類別电子 - 安全、摄像头和配件
  • IFC 分類离散配件
  • ETIM 代碼EC001511
  • ETIM 名稱Camera for monitoring system
  • Uniclass 2015 代碼Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 說明Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 代碼28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 標題Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass 編號23-37 15 11 11
  • OmniClass 標題Analog Cameras

發售地區

北美
伯利茲
加拿大
千里達和多巴哥
危地馬拉
古巴
哥斯達黎加
多米尼克
多米尼加共和國
安圭拉
安提瓜和巴布達
尼加拉瓜
巴哈馬
巴巴多斯
巴拿馬
庫拉索
格林納達
格陵蘭島
法屬聖馬丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙買加
特克斯和凱科斯群島
瓜德羅普
百慕達
美國
美屬維爾京群島
聖基茨和尼維斯
聖巴泰勒米
聖文森與格瑞那丁
聖皮埃爾和密克隆群島
聖盧西亞
英屬維爾京群島
荷屬聖馬丁
荷蘭加勒比區
蒙塞拉特島
薩爾瓦多
開曼群島
阿魯巴
馬提尼克
墨西哥