Free standing and non-penetrating rooftop low, short stepover bridge with two steps and railing to build pathways around installations on flat and low pitched roofs. Pre-engineered Modular crossover system composed with BIS RapidStrut® fixing rail system standing on BIS Yeti® feet equiped with non-slip anti-vibration mat to distribute load safely on roof layers. BIS Yeti® foot 480 is adjustable up to 7° to compensate for roof pitch, 360º rotatable insert for BIS RapidStrut® 41x41 or DS 5 and resistant to UV and chemical influences. BIS Yeti® foot 480 / 335 is sound certified at SG Bauakustik and UV-resistance certified by ITB. Complete solution provides very high corosion resistance against C4 environment (BUP1000 = BIS Ultra Protect®, 1000 hours resistance in salt spray test acc. EN-ISO 9227). All designs are made with respect to EN 14122.
发售地区
Europe | Asia | North America | Oceania | Africa | South America |
---|---|---|---|---|---|
比利时 | 中国 | 美国 | 澳大利亚 | 南非 | 智利 |
捷克共和国 | 阿拉伯联合酋长国 | 格陵兰岛 | 新西兰 | ||
丹麦 | 印度 | 阿鲁巴 | |||
英国 | 阿曼 | 库拉索 | |||
法国 | 卡塔尔 | ||||
德国 | 沙特阿拉伯 | ||||
匈牙利 | 印度尼西亚 | ||||
意大利 | 马来西亚 | ||||
荷兰 | 新加坡 | ||||
波兰 | 越南 | ||||
俄罗斯 | 泰国 | ||||
西班牙 | 柬埔寨 | ||||
瑞典 | 文莱达鲁萨兰国 | ||||
乌克兰 | 老挝 | ||||
希腊 | 缅甸 | ||||
罗马尼亚 | 土耳其 | ||||
斯洛伐克 | |||||
挪威 | |||||
克罗地亚 | |||||
拉脱维亚 | |||||
立陶宛 | |||||
挪威 | |||||
芬兰 | |||||
斯洛文尼亚 | |||||
挪威 | |||||
葡萄牙 | |||||
意大利 | |||||
奥地利 | |||||
瑞士 | |||||
爱沙尼亚 | |||||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |||||
黑山 | |||||
马其顿共和国 | |||||
塞尔维亚 | |||||
芬兰 | |||||
冰岛 | |||||
德国 |