Walkway and stepover Stairs 8 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepoverWalkway and stepover Stairs 8 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepoverWalkway and stepover Stairs 8 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepover
查看前一组图片
查看下一组图片
Walraven

Walkway and stepover Stairs 8 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepover

Free standing and non-penetrating stepover stairs module angle 45° with railing to build pathways or crossover around installations on flat and low pitched roofs. Pre-engineered Modular system composed with BIS RapidStrut® fixing rail system standing on BIS Yeti® feet equiped with non-slip anti-vibration mat to distribute load safely on roof layers. BIS Yeti® foot 480 is adjustable up to 7° to compensate for roof pitch, 360º rotatable insert for BIS RapidStrut® 41x41 or DS 5 and resistant to UV and chemical influences. BIS Yeti® foot 480 / 335 is sound certified at SG Bauakustik and UV-resistance certified by ITB. Complete solution provides very high corosion resistance against C4 environment (BUP1000 = BIS Ultra Protect®, 1000 hours resistance in salt spray test acc. EN-ISO 9227). All designs are made with respect to EN 14122.

规格
  • BIS RapidStrut®: 
    Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
    Quality mark: tested for fire safety (41x41x2.5mm and above).
    Approval: RAL-GZ 655. 

    BIS Yeti®: 
    Material: mouldings made of WPC, a composite of recycled plastic and wood fibre.
    Max. allowed load (Fz): 20,000N (Strut 41x41x2.5).
    Max. allowed load (Fz2): 30,000N (Strut DS 5).
    Max. allowed moment (My): 200.0Nm.

    BEFORE APPLYING PLEASE CONTACT WITH YOUR LOCAL REPRESENTATIVE


    visit our website for support https://www.walraven.com/int/project-support/design-and-calculation-services/
技术规格
  • 唯一参考rooftop-walkway-yeti-480-sh8wr-H160
  • 产品系列Roof Support
  • 产品组Rooftop Stepovers & Walkways
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2021-02-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1600
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)1
相关
  • 主材料
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件
  • IFC 分类屋顶
  • OmniClass 编号23-33 25 13 13

发售地区

欧洲 亚洲 北美 大洋洲 非洲 南美洲
比利时
中国
美国
澳大利亚
南非
智利
捷克共和国
阿拉伯联合酋长国
格陵兰岛
新西兰
丹麦
印度
阿鲁巴
英国
阿曼
库拉索
法国
卡塔尔
匈牙利
沙特阿拉伯
荷兰
印度尼西亚
波兰
马来西亚
俄罗斯
新加坡
西班牙
越南
瑞典
泰国
乌克兰
柬埔寨
罗马尼亚
文莱达鲁萨兰国
斯洛伐克
老挝
克罗地亚
缅甸
拉脱维亚
土耳其
立陶宛
挪威
葡萄牙
意大利
奥地利
瑞士
爱沙尼亚
波斯尼亚 黑塞哥维那
黑山
马其顿共和国
塞尔维亚
芬兰
冰岛
德国