Walkway and stepover Stairs 4 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepoverWalkway and stepover Stairs 4 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepoverWalkway and stepover Stairs 4 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepover
查看前一组图片
查看下一组图片
Walraven

Walkway and stepover Stairs 4 steps with railing | YETI rooftop walkway and stepover

Free standing and non-penetrating stepover stairs module angle 45° with railing to build pathways or crossover around installations on flat and low pitched roofs. Pre-engineered Modular system composed with BIS RapidStrut® fixing rail system standing on BIS Yeti® feet equiped with non-slip anti-vibration mat to distribute load safely on roof layers. BIS Yeti® foot 480 is adjustable up to 7° to compensate for roof pitch, 360º rotatable insert for BIS RapidStrut® 41x41 or DS 5 and resistant to UV and chemical influences. BIS Yeti® foot 480 / 335 is sound certified at SG Bauakustik and UV-resistance certified by ITB. Complete solution provides very high corosion resistance against C4 environment (BUP1000 = BIS Ultra Protect®, 1000 hours resistance in salt spray test acc. EN-ISO 9227). All designs are made with respect to EN 14122.

规格
  • BIS RapidStrut®: 
    Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
    Quality mark: tested for fire safety (41x41x2.5mm and above).
    Approval: RAL-GZ 655. 

    BIS Yeti®: 
    Material: mouldings made of WPC, a composite of recycled plastic and wood fibre.
    Max. allowed load (Fz): 20,000N (Strut 41x41x2.5).
    Max. allowed load (Fz2): 30,000N (Strut DS 5).
    Max. allowed moment (My): 200.0Nm.

    BEFORE APPLYING PLEASE CONTACT WITH YOUR LOCAL REPRESENTATIVE


    visit our website for support https://www.walraven.com/int/project-support/design-and-calculation-services/
技术规格
  • 唯一参考rooftop-walkway-yeti-480-sl4swr-H80
  • 产品系列Roof Support
  • 产品组Rooftop Stepovers & Walkways
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2021-02-23
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)800
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)1
相关
  • 主材料
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件
  • IFC 分类屋顶
  • OmniClass 编号23-33 25 13 13

发售地区

Europe Asia North America Oceania Africa South America
比利时
中国
美国
澳大利亚
南非
智利
捷克共和国
阿拉伯联合酋长国
格陵兰岛
新西兰
丹麦
印度
阿鲁巴
英国
阿曼
库拉索
法国
卡塔尔
德国
沙特阿拉伯
匈牙利
印度尼西亚
意大利
马来西亚
荷兰
新加坡
波兰
越南
俄罗斯
泰国
西班牙
柬埔寨
瑞典
文莱达鲁萨兰国
乌克兰
老挝
希腊
缅甸
罗马尼亚
土耳其
斯洛伐克
挪威
克罗地亚
拉脱维亚
立陶宛
挪威
芬兰
斯洛文尼亚
挪威
葡萄牙
意大利
奥地利
瑞士
爱沙尼亚
波斯尼亚 黑塞哥维那
黑山
马其顿共和国
塞尔维亚
芬兰
冰岛
德国