唯一参考号: | COM_AT_Y_loadbearing_inner_wall_d_280 |
---|---|
品牌: | Ytong |
产品系列: | Ytong AAC |
产品组: | Composite |
宽度 (毫米): | 1000 |
高度 (毫米): | 1000 |
深度 (毫米): | 280 |
发布日期: | 2017-09-14 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
---|---|
安装说明: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Verbundstein-PV4-060-25cm-O25cm.pdf |
技术描述: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh-hk/ytong/product/com_at_y_loadbearing_inner_wall_d_280
材料(主): | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
材料(次): | Plaster |
设计于: | Austria |
制造于: | Austria |
BIMobject类别: | 墙壁 - 分区 |
---|---|
IFC分类: | Wall |
UNSPSC名称: | Bricks |
UNSPSC代码: | 301316 |
Uniclass 1.4 代码: | L83122 |
Uniclass 1.4 描述: | Wall units |
Uniclass 2.0 代码: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 描述: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 代码: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 描述: | Masonry wall systems |
NBS Reference 代码: | 25-13-50 |
NBS Reference 描述: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass编号: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass标题: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®