发布您的产品
3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System
9" steel, 8" cast iron, 4" copper tube, 4" copper pipe. Max diam of opening 14" except for max 7" in hollow core. Optional max 14" Schedule 10 steel sleeve. Max 2" glass fiber insulation. Concentric or eccentric installation. Min 1/2" to max 1" annular. Mineral wool required. 1-1/2 & 2 hour F Rating.
技术规格
  • 唯一参考3m-caj5210
  • 产品系列Fire Resistant Joint Sealants
  • 产品组合3M™ Fire Barrier Sealants
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2010-06-08
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
多米尼加共和国
尼加拉瓜
巴哈马
巴拿马
格陵兰岛
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特立尼达和多巴哥
美国
萨尔瓦多
墨西哥