发布您的产品
3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
Max 26 in. x 40 in. steel duct.U400 or V400 Series wall. Max opening 1617 sq. in. with max dimension 42 in. Concentric or eccentric installation. Min 1/2 in. to max 2 in. annular. 2 hour F. 0 hour T. Retaining angles required. Caulk only system.
技术规格
  • 唯一参考3m-wl7169
  • 产品系列Fire Resistant Joint Sealants
  • 产品组合3M™ Fire Barrier Sealants
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2010-06-08
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
多米尼加共和国
尼加拉瓜
巴哈马
巴拿马
格陵兰岛
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特立尼达和多巴哥
美国
萨尔瓦多
墨西哥