发布您的产品
Silence Chair
Aarnon Puu

Silence Chair

Available with armrests, and/or upholstered seat. Lacquered, stained or painted. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
技术规格
  • 唯一参考tlsl10
  • 产品系列Chairs
  • 产品组合Silence
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-21
  • 版本号2
  • 高度 (mm)870
  • 宽度 (mm)520
  • 深度 (mm)515
相关
  • 主材料桦木
  • 次要材料桦木
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • OmniClass 编号23-11 29 13 13
  • OmniClass 标题Exterior Chairs

发售地区

欧洲
芬兰