发布您的产品
Pedestal 110, Ø 90
ABA Skol

Pedestal 110, Ø 90

Table with gray powder coated steel frame with a flat round base. The table top has a surface in durable high pressure laminate with ABS edge strip.
规格
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技术规格
  • 唯一参考7261099
  • 产品系列Tables
  • 产品组合Pedestal
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-05-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1100
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区波斯尼亚 黑塞哥维那
  • 净重 (Kg)23
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
  • OmniClass 编号23-21 23 00
  • OmniClass 标题Residential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II 代码E
  • CSI UniFormat II 标题EQUIPMENT & FURNISHINGS

发售地区

欧洲
丹麦
冰岛
挪威
瑞典
芬兰