发布您的产品
Chair Nellie low
ABA Skol

Chair Nellie low

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 39 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
规格
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技术规格
  • 唯一参考7853730
  • 产品系列Chairs
  • 产品组合Nellie
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)670
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区波斯尼亚 黑塞哥维那
  • 净重 (Kg)5
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具

发售地区

欧洲
丹麦
冰岛
挪威
瑞典
芬兰