发布您的产品
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

技术规格
  • 唯一参考Room-Controller_Busch-Jaeger
  • 产品系列Room Controller Series
  • 产品组Multifunction Room Automation
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)200
  • 宽度 (mm)275
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
分类
  • BIMobject 类别电气 - Controls
  • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_27
  • Uniclass 2015 说明Electrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Electrical
  • OmniClass 编号23-35 25 23
  • OmniClass 标题Electrical Control Panels
  • CSI UniFormat II 代码D5010
  • CSI UniFormat II 标题Electrical Service and Distribution