发布您的产品
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

技术规格
  • 唯一参考RoomTempreatureController
  • 产品系列Temperature control
  • 产品组合Room Temperature Controller
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)80
  • 宽度 (mm)80
  • 深度 (mm)15
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)92
分类
  • BIMobject 类别电气 - Controls