发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
abb/products/8e515d29-00dc-4a00-ab10-922742844e8e
主页
类别
电子
其他
Surface-mounting box Presence tech BasicLINE_Busch-Jaeger
在以下地区不可用: 美国
ABB
关注
Surface-mounting box Presence tech BasicLINE_Busch-Jaeger
For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor 6818 U. For surface mounting and increase of the protection type.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Surface-mounting-box-Presence-tech-BasicLINE_Busch-Jaeger
产品系列
KNX Visualisation, Display and Signalling Device
产品组
KNX range
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-12-21
版本号
1
高度 (mm)
106
宽度 (mm)
106
深度 (mm)
26
链接
链接
产品网址
https://new.abb.com/products/2CKA006899A2305/6888-surface-mounted-box
技术说明
https://new.abb.com/products/2CKA006899A2305/6888-surface-mounted-box
相关
相关
主材料
塑料
净重 (Kg)
0.8
分类
分类
BIMobject 类别
电子 - 其他
发售地区
欧洲
德国
类似产品
ABB
0.5" to 4" Trade Sizes Form 7 or Form 8 Ferrous Conduit Body Elbows with Right Access, Coated in Blue, Gray or White PVC
3.3
(
8
)
下载
ABB
0.5" to 4" Trade Sizes Aluminum Conduit Body Tee with Side Access, Form 7 or Mark 9, with Cover, Coated in Blue, Gray or White PVC
下载
ABB
ReliaGear neXT NEMA 1 Paintless Power Panelboard
下载
ABB
0.5" to 3" Trade Sizes Conduit Body with Cover, Form 7 or Form 8, Coated in Blue, Gray or White PVC
下载
ABB
U-Bolts for 0.5" to 6" Trade Sizes Conduits
3.4
(
8
)
下载
ABB
Pulling Elbows for 0.5" to 6" Trade Sizes Conduits, Coated in Blue, Gray or White PVC
下载