发布您的产品
Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger
ABB

Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog Presence tech. For the installation of a flush-mounted insert in combination with the Busch-Watchdog Presence tech 6813(/11)-xx-(101) or the Busch-Watchdog Presence tech KNX 6131/10-xxx or Busch-Watchdog Presence tech DualLINE KNX 6131/11-xxx.
技术规格
  • 唯一参考Surface-mounting-box-Presence-tech_Busch-Jaeger
  • 产品系列KNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • 产品组KNX range
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)106
  • 宽度 (mm)106
  • 深度 (mm)26
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)0.8
分类
  • BIMobject 类别电子 - 其他