发布您的产品
Flush mounted workstation of 4 columns ABB T1100.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 4 columns ABB T1100.1 BL

4.9 星(最高 5 星)4.9(7 评价)
Flush mounted workstation of 4 columns, Niessen brand. Includes: flush mounting box 4 columns T1194, styling cover T1174 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double Schuko socket outlet T1088 RJ, quadruple support for data outlets T1016.4 BL
技术规格
  • 唯一参考T1100-1-BL
  • 产品系列workstation
  • 产品组3121>>ELSB
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)174
  • 宽度 (mm)295
  • 深度 (mm)57
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)1.28
分类
  • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
  • IFC 分类出口
  • ETIM 代码EC002759
  • ETIM 名称Desk connecting unit
  • OmniClass 编号23-35 27 00
  • OmniClass 标题Electrical Terminals