发布您的产品
Touch Lite 7
ABB

Touch Lite 7


IP Touch Lite 7, LAN + Wi-Fi, black

规格
  • ABB Welcome IP Touch 7, with cyber security boot & storage, support DES+APP, LAN + WiFi, DC&PoE, SM&FM, black

技术规格
  • 唯一参考TouchLite-7
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2024-06-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)17.2
  • 宽度 (mm)192
  • 深度 (mm)128
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)0.36
分类
  • BIMobject 类别电子 - 通信
  • OmniClass 编号23-37 27 15 13
  • OmniClass 标题Audio Visual Intercoms