发布您的产品
Video Outdoor Station, 1 button
ABB

Video Outdoor Station, 1 button

Video Outdoor Station, 1 button, stainless steel.

规格
  • 2TMA200010X0003

    2TMA220010X0001

技术规格
  • 唯一参考video-outdoor-station-1-button
  • 产品系列Welcome
  • 产品组Video outdoor Stations
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-07-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)277
  • 宽度 (mm)135
  • 深度 (mm)29
相关
  • 净重 (Kg)1.04
分类
  • BIMobject 类别电子 - 通信
  • ETIM 代码EC000355
  • ETIM 名称Door station door communication