发布您的产品
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
    Abstracta

    Alumi combi 

    3.7 星(最高 5 星)3.7(6 评价)
    Alumi Combi screen is developed to make meetings flexible. It’s both a screen, sound absorbent and mobile writing board all within one product. One side is covered with E3 whiteboard and felt surface. The other side is covered with felt in standard colours.
    技术规格
    • 唯一参考alumi_combi
    • 产品系列Acoustic
    • 产品组合Alumi
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-04-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1905
    • 深度 (mm)63
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 音响
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture

    发售地区

    欧洲 亚洲 北美 大洋洲 非洲