发布您的产品
Zen Pod Advanced XL
Abstracta

Zen Pod Advanced XL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

技术规格
  • 唯一参考Zen-Pod-Advanced-XL
  • 产品系列Acoustic
  • 产品组Zen Pod
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-06-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2320
  • 宽度 (mm)3410
  • 深度 (mm)2310
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公舱
  • IFC 分类家具
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
  • OmniClass 编号23-19 31 21 11
  • OmniClass 标题Plant Office Shelters and Booths

发售地区

欧洲 亚洲 北美 大洋洲 非洲