发布您的产品
Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

60″ x 32″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, center drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

规格
    • Exterior Dimensions: 60”w x 32”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 26-5/8”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
技术规格
  • 唯一参考roll-in-shower-pan-60-x-32-center-drain-freedom-inspire-series-apx6032bfpc
  • 产品系列Shower Pans
  • 产品组Accessible Shower Pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-08-10
  • 版本号1
  • 高度 (inch)6
  • 宽度 (inch)60
  • 深度 (inch)32
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥