发布您的产品
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL

    Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL

    Five-piece shower stall ideal for remodels. Features a 7/8″ beveled threshold, left drain, pre-leveled base, reinforced wood-backed walls, built-in soap niche, durable acrylic finish, 30-year warranty, made in the USA.

    规格
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 33" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 26 5/8"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left or right drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, no
      • caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    技术规格
    • 唯一参考roll-in-shower-stall-60-x-33-left-drain
    • 产品系列Accessible Showers
    • 产品组Wheelchair Accessible Showers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-05-11
    • 版本号1
    • 高度 (inch)78
    • 宽度 (inch)60
    • 深度 (inch)33
    相关
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥