发布您的产品
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    规格
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    技术规格
    • 唯一参考ACH27
    • 产品系列Sandwich panel
    • 产品组Wall
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)10
    • 宽度 (mm)1035
    相关
    • 主材料聚氨酯
    • 次要材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 外墙
    • IFC 分类墙壁
    • UNSPSC 名称Panels or paneling
    • UNSPSC 代码30161505
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 说明Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Structural Panels
    • OmniClass 编号23-13 35 21 19 15
    • OmniClass 标题Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II 代码B2010
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

    发售地区

    非洲 南美洲 北美 欧洲 亚洲