发布您的产品
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    规格
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    技术规格
    • 唯一参考ACHrooftile
    • 产品系列Sandwich panel
    • 产品组Roof
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)25
    • 宽度 (mm)1065
    相关
    • 主材料聚氨酯
    • 次要材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)5.6
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
    • IFC 分类屋顶
    • UNSPSC 名称Panels or paneling
    • UNSPSC 代码30161505
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 说明Structural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Roof Panels
    • OmniClass 编号23-13 35 21 19 15
    • OmniClass 标题Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II 代码B3010
    • CSI UniFormat II 标题Roof Coverings

    发售地区

    非洲 南美洲 北美 欧洲 亚洲