Mass Loaded Vinyl Noise Barrier by Acoustical Surfaces, Inc.
MATERIAL: Mass Loaded Vinyl
PATTERN: Smooth Finish
FEATURES: High density pliable material to reduce noise transmission
APPLICATIONS: Reduced noise transmission through ceilings, walls and machinery enclosures. Variations of vinyl are available to wrap duct work, plumbing or drainpipes as well as options that can be applied over suspended ceilings or in automotive or similar applications where noise reduction is needed
THICKNESS: 1/16" - .5 lb./sq.ft. 1/8" - 1lb./sq.ft. 1/4" - 2lbs./sq.ft.
SIZES: 54" Wide x 20', 30', 60' rolls (roll size varies based on weight needed)
Also Available in sheets: 24"x24", 24"x48", 48"x96" or 54"x96"
COLOR: Black (standard)
Also Available: Grey, Black, Tan and Blue (UV Stable, Scrim Reinforced, Exterior rated), and Transparent/Clear
FLAMMABILITY: UL 94VO
INSTALLATION: Stapled, Screwed or Nailed to studs prior to installing drywall. Other installation methods may vary based on application and type/variation of vinyl used.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |