唯一参考号: | BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm |
---|---|
品牌: | Acquabella |
产品系列: | Base |
产品组: | Shower Trays |
宽度 (毫米): | 800 |
高度 (毫米): | 1000 |
深度 (毫米): | 26 |
发布日期: | 2019-04-10 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/acquabella/product/base_slate_shower_tray_1000x800mm
材料(主): | Polyurethane |
---|---|
材料(次): | Polyurethane |
设计于: | Spain |
制造于: | Spain |
净重 (千克): | 32.5 |
BIMobject类别: | 卫生 - 淋浴盆 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Sanitary ware |
UNSPSC代码: | 301815 |
Uniclass 1.4 代码: | L72143 |
Uniclass 1.4 描述: | Shower trays |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 描述: | Shower Trays |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 描述: | Shower trays |
NBS Reference 代码: | 35-06-84 |
NBS Reference 描述: | Shower Trays |
OmniClass编号: | 23-31 15 11 |
OmniClass标题: | Bath Shower Units |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 1000 |
Height | 26 mm |
Integral Finish | Slate |
Material | polyurethane |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | polyurethane |
BIMobject®