发布您的产品
ARVB Valve Boxes, Recessed
Acudor

ARVB Valve Boxes, Recessed

Application

  • Provides easy access to all types of valves and controls that need to be concealed in the wall, but protected by a fully enclosed box

Product Features

  • The depth of the valve box can be modified to meet all the valve and control requirements
  • When required, vision panels, louvers, engraved plates can be supplied, along with special holes for pipes or conduits
规格
  • ARVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: 16 gauge door, frame, box

    Door:  16 gauge, flush to frame — rounded safety corners

    Frame: 16 gauge, one piece outer flange welded to box

    Box: 16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge: Continuous, concealed

    Latch: Cylinder lock & key, Also available: screwdriver operated cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch.

    Finish:  Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked enamel

技术规格
  • 唯一参考arvb-valve-boxes
  • 产品系列Access Doors
  • 产品组Valve Boxes
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-03
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 检修门和面板
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码TE_10_40_10
  • Uniclass 2015 说明Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Access Doors and Panels
  • OmniClass 编号23-17 11 27 13
  • OmniClass 标题Access Doors

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥