发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aeg/products/13e7a493-26f6-42cd-a937-9f9bf597ecb8
主页
类别
厨房
其他电器
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
在以下地区不可用: 美国
AEG
关注
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
4.8
(12 评价)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
下载
规格
规格
TR3050TW 916098595
技术规格
技术规格
唯一参考
AEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
产品系列
Tumble Dryer
产品组
Free Standing Tumble Dryer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-01-31
版本号
1
高度 (mm)
850
宽度 (mm)
596
深度 (mm)
638
链接
链接
产品网址
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/dryers/
相关
相关
净重 (Kg)
47.96
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 其他电器
IFC 分类
对象
Uniclass 2015 代码
Pr_40_70_47
Uniclass 2015 说明
Laundry washers and driers
OmniClass 编号
23-21 23 53 11
OmniClass 标题
Residential Front Loading Laundry Washers
发售地区
欧洲
丹麦
德国
挪威
法国
荷兰
葡萄牙
西班牙
类似产品
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
下载
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
下载
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
下载
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
下载
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
下载
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
下载